Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:30 mm Compatibele buismaat 1.5-2.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Zwart

Artikelcode: 056030069903
ZwartRibbels en noppenPlein Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 1.5-2.0 mm en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisgrootte
:
30 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.5-2.0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Midden met schroefdraad
:
Nee
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Metalen grijptanden
:
Nee
Diameter compatibele buitenbuis
:
30,0 mm
Maximale wanddikte
:
2,0 mm
Insteekhoogte
:
12,0 mm
Kophoogte
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,229 500 : € 0,162 1000 : € 0,125
essential solutions
delivered