Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:22 mm Compatibele buismaat 1.0-3.5 mm, compatibele binnenmaat buis, Wit

Artikelcode: 056022060303
WitRibbels en noppenPlein Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 1.0-3.5 mm en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisgrootte
:
22 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-3.5 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Midden met schroefdraad
:
Nee
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Metalen grijptanden
:
Nee
Diameter compatibele buitenbuis
:
22,0 mm
Maximale wanddikte
:
3,5 mm
Insteekhoogte
:
11,5 mm
Kophoogte
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,18 500 : € 0,127 1000 : € 0,0989
essential solutions
delivered