Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:18 mm Compatibele buismaat 1.0-2.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Wit

Artikelcode: 056018060303
WitRibbels en noppenPlein Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 1.0-2.0 mm en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisgrootte
:
18 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-2.0 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Midden met schroefdraad
:
Nee
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Metalen grijptanden
:
Nee
Diameter compatibele buitenbuis
:
18,0 mm
Maximale wanddikte
:
2,0 mm
Insteekhoogte
:
12,0 mm
Kophoogte
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,158 1000 : € 0,123
essential solutions
delivered