Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet met Schroefdraad - Metaal:1.0-2.0 mm Compatibele buisbinnenmaat, Zwart

Artikelcode: PZML250-RM08B
GepolijstHDPE met metalen inzetstukPlein Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M8M8 schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisgrootte
:
25,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-2.0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
HDPE met metalen inzetstuk
Massief materiaal
:
HDPE met metalen inzetstuk
Afwerking
:
Gepolijst
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Metalen grijptanden
:
Nee
Diameter compatibele buitenbuis
:
25,0 mm
Maximale wanddikte
:
2,0 mm
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
M8
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,90 50 : € 4,45 250 : € 2,12 500 : € 1,34 5000 : € 1,27 10000 : € 1,20
essential solutions
delivered