Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet met Schroefdraad - Metaal:18.0 mm Compatibele buisbinnenmaat, Natuurlijke

Artikelcode: PZFL254-18M08
GepolijstStaalPlein Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M8M8 schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel buiskaliber
:
18.0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Staal
Massief materiaal
:
Staal
Afwerking
:
Gepolijst
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Metalen grijptanden
:
Ja
Diameter compatibele buitenbuis
:
25,4 mm
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
M8
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,73 50 : € 5,87 250 : € 2,80 500 : € 1,76 5000 : € 1,67 10000 : € 1,58
essential solutions
delivered