Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet met Schroefdraad - Metaal:1.5 mm Compatibele buisbinnenmaat, Natuurlijke

Artikelcode: PZAS400-15M10
GepolijstGegoten aluminiumlegeringPlein Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M10M10 schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisgrootte
:
40,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Gegoten aluminiumlegering
Massief materiaal
:
Gegoten aluminiumlegering
Afwerking
:
Gepolijst
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M10
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Metalen grijptanden
:
Ja
Diameter compatibele buitenbuis
:
40,0 mm
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
M10
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 19,73 10 : € 9,87 50 : € 4,71 200 : € 3,07 1000 : € 2,82 2000 : € 2,67
essential solutions
delivered