Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet met Schroefdraad - Metaal:1.2 mm Compatibele buisbinnenmaat, Zink

Artikelcode: 551845
VerzinktStaalVierkant Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M8 schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisgrootte
:
22,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.2 mm
Kleur
:
Zink
Materiaal
:
Staal
Massief materiaal
:
Staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Midden met schroefdraad
:
Nee
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Metalen grijptanden
:
Nee
Vierkante afmetingen
:
25.0 x 25.0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,09 20 : € 2,05 100 : € 0,975 200 : € 0,615 1000 : € 0,553 2000 : € 0,461
essential solutions
delivered