Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet met Schroefdraad - Metaal:1.5 mm Compatibele buisbinnenmaat, Zink

Artikelcode: 551843
Elektrolytisch verzinktStaalPlein Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M10 schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisgrootte
:
22,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.5 mm
Kleur
:
Zink
Materiaal
:
Staal
Massief materiaal
:
Staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Midden met schroefdraad
:
Nee
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M10
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Metalen grijptanden
:
Nee
Vierkante afmetingen
:
25.0 x 25.0 mm
Schroefdraadmaat
:
M10
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,25 20 : € 2,12 100 : € 1,01 200 : € 0,638 1000 : € 0,575 2000 : € 0,479
essential solutions
delivered