Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet met Schroefdraad - Metaal:1.5 mm Compatibele buisbinnenmaat, Zwart

Artikelcode: 493633
GepolijstNylon met RVS invoegenPlein Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M12M12 schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 280501122016

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel buiskaliber
:
1.5 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon met RVS invoegen
Massief materiaal
:
Nylon met RVS invoegen
Afwerking
:
Gepolijst
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M12
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Metalen grijptanden
:
Nee
Diameter compatibele buitenbuis
:
50,0 mm
Compatibele binnenbuisdiameter
:
47,5 mm
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
M12
Insteekhoogte
:
45,0 mm
Kophoogte
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 16

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 25,82 16 : € 15,54 160 : € 14,77 320 : € 13,99
essential solutions
delivered