Rechthoekig Insteekstuk en Glijvoet met Schroefdraad - Metaal:2.0 mm Compatibele buisbinnenmaat, Zwart

Artikelcode: 493631
GepolijstNylon met RVS invoegenPlein Dit insteekstuk met glijvoet heeft een inzetstuk met M16M16 schroefdraad zodat er stelvoeten voor het waterpas maken in kunnen worden geschroefd.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 280401722016

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel buiskaliber
:
2.0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon met RVS invoegen
Massief materiaal
:
Nylon met RVS invoegen
Afwerking
:
Gepolijst
Midden met schroefdraad
:
Ja
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M16
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Metalen grijptanden
:
Nee
Diameter compatibele buitenbuis
:
40,0 mm
Compatibele binnenbuisdiameter
:
36,5 mm
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
M16
Insteekhoogte
:
35,0 mm
Kophoogte
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 24

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 25,57 24 : € 15,38 240 : € 14,62 480 : € 13,84
essential solutions
delivered