Ronde insteekstukken en glijvoeten met viltvoet: buitendiameter buis 32,0 mm, 1.5-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 463880
ZwartVoelde BaseRonde Insteekstuk met glijvoet heeft een voet van vilt, ideaal voor houten en zachte oppervlakken. De glijvoet is gemaakt van Nylon met ribbels voor buizen met een binnendiameter van 1.5-2.0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
32,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.5-2.0 mm
Kopdiameter
:
32,0 mm
Insteekhoogte
:
24,5 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Afwerking
:
Voelde Base
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Nylon
Metalen grijptanden
:
Nee
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,5 - 2,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Standaard Verpakking: 1250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,43 62 : € 1,94 312 : € 1,56 1250 : € 1,20 12500 : € 1,08 25000 : € 0,958
essential solutions
delivered