Ronde insteekstukken en glijvoeten met viltvoet: buitendiameter buis 30,0 mm, 1.5-2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 463853
ZwartVoelde BaseRonde Insteekstuk met glijvoet heeft een voet van vilt, ideaal voor houten en zachte oppervlakken. De glijvoet is gemaakt van Nylon met ribbels voor buizen met een binnendiameter van 1.5-2.0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
30,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.5-2.0 mm
Kopdiameter
:
30,0 mm
Insteekhoogte
:
24,5 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Afwerking
:
Voelde Base
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Nylon
Metalen grijptanden
:
Nee
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,5 - 2,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Diameter basis
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,30 25 : € 2,63 125 : € 2,11 500 : € 1,67 1000 : € 1,57 5000 : € 1,46 10000 : € 1,30
essential solutions
delivered