Verchroomd rond insteekstuk en glijvoet: Buitendiameter buis 60,0 mm, 1.5 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 499088
DrukbevestigingRound Verchroomd insteekstuk met glijvoet is gemaakt van Black Shiny FinishABS met ribbels, zodat het in verschillende buisafmetingen past. Het metalen Polished omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
60,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.5 mm
Kopdiameter
:
60,0 mm
Insert Height
:
11,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,61 10 : € 5,80 50 : € 2,78 100 : € 1,74 500 : € 1,66 1000 : € 1,57 1500 : € 1,48 2000 : € 1,39
essential solutions
delivered