Verchroomd rond insteekstuk en glijvoet: Buitendiameter buis 32,0 mm, 2.0 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 499077
DrukbevestigingRound Verchroomd insteekstuk met glijvoet is gemaakt van Silver ChromeABS met ribbels, zodat het in verschillende buisafmetingen past. Het metalen Polished omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
32,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
2.0 mm
Kopdiameter
:
32,0 mm
Insert Height
:
10,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
2,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,42 20 : € 2,70 100 : € 1,29 200 : € 0,815 1000 : € 0,774 2000 : € 0,734 3000 : € 0,692 4000 : € 0,652
essential solutions
delivered