Verchroomd rond insteekstuk en glijvoet: Buitendiameter buis 18,0 mm, 1.2 mm binnendiameter buis

Artikelcode: 499057
DrukbevestigingRound Verchroomd insteekstuk met glijvoet is gemaakt van Silver ChromeABS met ribbels, zodat het in verschillende buisafmetingen past. Het metalen Polished omhulsel zorgt voor een mooiere vormgeving.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
18,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.2 mm
Kopdiameter
:
18,0 mm
Insert Height
:
8,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,2 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,87 20 : € 1,93 100 : € 0,923 200 : € 0,582 1000 : € 0,553 2000 : € 0,524 3000 : € 0,494 4000 : € 0,465
essential solutions
delivered