Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 40,0 mm

Artikelcode: 499486
ZwartRonde Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van Staal en passen in buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
40,0 mm
Kopdiameter
:
40,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Staal
Kopvorm
:
Ronde
Metalen grijptanden
:
Nee
Bevestigingsstijl
:
Schroef
Insteekhoogte
:
5,5 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,90 20 : € 2,45 100 : € 1,17 200 : € 0,737 1000 : € 0,70 2000 : € 0,663 3000 : € 0,626 4000 : € 0,59
essential solutions
delivered