Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 22,0 mm

Artikelcode: 499483
ZwartRonde Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van Staal en passen in buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
22,0 mm
Kopdiameter
:
22,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Staal
Kopvorm
:
Ronde
Metalen grijptanden
:
Nee
Bevestigingsstijl
:
Schroef
Insteekhoogte
:
5,5 mm
Midden met schroefdraad
:
Ja
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,22 20 : € 1,10 100 : € 0,528 200 : € 0,333 1000 : € 0,316 2000 : € 0,299 3000 : € 0,282 4000 : € 0,265

Recent Bekeken

essential solutions
delivered