Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 19,0 mm

Artikelcode: 499482
NatuurlijkeGepolijstRonde Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van PTFE en passen in buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
19,0 mm
Kopdiameter
:
19,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
PTFE
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Polytetrafluorethyleen
Metalen grijptanden
:
Nee
Bevestigingsstijl
:
Schroefbevestiging
Insteekhoogte
:
5,5 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,94 20 : € 0,972 100 : € 0,464 200 : € 0,293 1000 : € 0,278 2000 : € 0,263 3000 : € 0,249 4000 : € 0,233
essential solutions
delivered