Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 30,0 mm

Artikelcode: 463863
ZwartRonde Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van Nylon en passen in buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
30,0 mm
Kopdiameter
:
30,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Kopvorm
:
Ronde
Materiaal
:
Staal
Compatibele wanddiktes
:
1,5 - 2,0 mm
Draadlengte
:
24,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 20,53 500 : € 12,84 1000 : € 10,27
essential solutions
delivered