Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 30,0 mm

Artikelcode: 463845
ZwartRonde Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van Nylon en passen in buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
30,0 mm
Kopdiameter
:
30,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Kopvorm
:
Ronde
Compatibele wanddiktes
:
1,5 - 2,0 mm
Draadlengte
:
24,5 mm
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,60 40 : € 2,07 200 : € 1,66 800 : € 1,28 8000 : € 1,16 16000 : € 1,03
essential solutions
delivered