Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 25,0 mm

Artikelcode: 463840
ZwartRonde Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van Nylon en passen in buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
25,0 mm
Kopdiameter
:
25,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Kopvorm
:
Ronde
Compatibele wanddiktes
:
1,5 - 2,0 mm
Draadlengte
:
24,5 mm
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 19,06 400 : € 11,91 800 : € 9,53
essential solutions
delivered