Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 10,0 mmCompatibel buiskaliber: 0.8-2.0 mm

Artikelcode: 111679
Mid GreyTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 0.8-2.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
10,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
0.8-2.0 mm
Kopdiameter
:
10,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
0,8 - 2,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
3,5 mm
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,171 250 : € 0,0855 1250 : € 0,0408 2500 : € 0,0258 25000 : € 0,0245 50000 : € 0,0231
essential solutions
delivered