Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 63,5 mmCompatibel buiskaliber: 11.0-20.0 mm

Artikelcode: 111614
WhiteTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 11.0-20.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
63,5 mm
Compatible Tube Gauge
:
11.0-20.0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
11,0 - 20,0 mm
Insert Height
:
14,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,49 25 : € 0,747 125 : € 0,357 250 : € 0,225 2500 : € 0,213 5000 : € 0,202
essential solutions
delivered