Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 18,0 mmCompatibel buiskaliber: 0.8-2.0 mm

Artikelcode: 111605
WitMet StructuurRond Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 0.8-2.0 mm buizen met een wanddikte van .

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
18,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
0.8-2.0 mm
Head Diameter
:
18,0 mm
Colour
:
Wit
Material
:
LDPE
Afwerking
:
Met Structuur
Kopvorm
:
Rond
Full Material
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Metalen grijptanden
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,211 150 : € 0,106 750 : € 0,0505 1500 : € 0,0318 15000 : € 0,0302 30000 : € 0,0286
essential solutions
delivered