Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 22,0 mmCompatibel buiskaliber: 0.8-2.0 mm

Artikelcode: 111560
ZwartGepolijstRond Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van PE en passen in 0.8-2.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
22,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
0.8-2.0 mm
Kopdiameter
:
22,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PE
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Rond
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Metalen grijptanden
:
Nee
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,471 200 : € 0,235 1000 : € 0,112 2000 : € 0,0709 20000 : € 0,0673 40000 : € 0,0638
essential solutions
delivered