Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 20,0 mmCompatibel buiskaliber: 0.8-2.0 mm

Artikelcode: 111559
ZwartGepolijstRonde Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van PE en passen in 0.8-2.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
20,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
0.8-2.0 mm
Kopdiameter
:
20,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PE
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Metalen grijptanden
:
Nee
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
0,8 - 2,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,378 250 : € 0,189 1250 : € 0,0904 2500 : € 0,0569 25000 : € 0,0541 50000 : € 0,0512
essential solutions
delivered