Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 47,6 mmCompatibel buiskaliber: 11.0-20.0 mm

Artikelcode: 111536
BlackTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 11.0-20.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
47,6 mm
Compatible Tube Gauge
:
11.0-20.0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
11,0 - 20,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,925 80 : € 0,463 400 : € 0,222 800 : € 0,139 8000 : € 0,133 16000 : € 0,126
essential solutions
delivered