Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 41,3 mmCompatibel buiskaliber: 11.0-20.0 mm

Artikelcode: 111533
BlackTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 11.0-20.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
41,3 mm
Compatible Tube Gauge
:
11.0-20.0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
11,0 - 20,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,688 100 : € 0,343 500 : € 0,164 1000 : € 0,103 10000 : € 0,0983 20000 : € 0,0931
essential solutions
delivered