Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 42,0 mmCompatibel buiskaliber: 1.0-3.0 mm

Artikelcode: 111532
ZwartMet StructuurRond Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 1.0-3.0 mm buizen met een wanddikte van .

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 085042069903

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
42,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-3.0 mm
Head Diameter
:
42,0 mm
Colour
:
Zwart
Material
:
LDPE
Afwerking
:
Met Structuur
Kopvorm
:
Rond
Full Material
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Metalen grijptanden
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,0 - 3,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,688 100 : € 0,343 500 : € 0,164 1000 : € 0,103 10000 : € 0,0983 20000 : € 0,0931
essential solutions
delivered