Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 35,0 mmCompatibel buiskaliber: 1.0-3.0 mm

Artikelcode: 111530
BlackTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 1.0-3.0 mm buizen met een wanddikte van .


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 085035069903

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
35,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.0 mm
Kopdiameter
:
35,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 3,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,351 150 : € 0,176 750 : € 0,084 1500 : € 0,0529 15000 : € 0,0502 30000 : € 0,0476
essential solutions
delivered