Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 22,2 mmCompatibel buiskaliber: 14.0-20.0 mm

Artikelcode: 111522
BlackPolishedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van PE en passen in 14.0-20.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
22,2 mm
Compatible Tube Gauge
:
14.0-20.0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
14,0 - 20,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,499 200 : € 0,249 1000 : € 0,119 2000 : € 0,0752 20000 : € 0,0713 40000 : € 0,0676
essential solutions
delivered