Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 44,4 mmCompatibel buiskaliber: 11.0-20.0 mm

Artikelcode: 111497
BlackPolishedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 11.0-20.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
44,4 mm
Compatible Tube Gauge
:
11.0-20.0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
11,0 - 20,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,718 100 : € 0,358 500 : € 0,172 1000 : € 0,108 10000 : € 0,103 20000 : € 0,0972
essential solutions
delivered