ONLINE CATALOGUS Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 41,3 mmCompatibel buiskaliber: 11.0-20.0

Artikelcode: 111495
ZwartGepolijstRond Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 11.0-20.0 mm buizen met een wanddikte van .

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
41,3 mm
Compatibel buiskaliber
:
11.0-20.0 mm
Colour
:
Zwart
Material
:
LDPE
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Rond
Full Material
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Metalen grijptanden
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
11,0 - 20,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,688 100 : € 0,343 500 : € 0,164 1000 : € 0,103 10000 : € 0,0983 20000 : € 0,0931
essential solutions
delivered