Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 18,0 mmCompatibel buiskaliber: 0.8-2.0 mm

Artikelcode: 111491
BlackPolishedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 0.8-2.0 mm buizen met een wanddikte van .


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 085202569903

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
18,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
0.8-2.0 mm
Kopdiameter
:
18,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
0,8 - 2,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,224 150 : € 0,112 750 : € 0,0535 1500 : € 0,0337 15000 : € 0,032 30000 : € 0,0303
essential solutions
delivered