Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 50,0 mmCompatibel buiskaliber: 1.0-3.0 mm

Artikelcode: 111168
Dark GreyPolishedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 1.0-3.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
50,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.0 mm
Kopdiameter
:
50,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 3,0 mm
Insert Height
:
14,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,16 50 : € 0,579 250 : € 0,277 500 : € 0,174 5000 : € 0,165 10000 : € 0,157
essential solutions
delivered