Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 15,8 mmCompatibel buiskaliber: 12.0-20.0 mm

Artikelcode: 111155
Dark GreyPolishedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 12.0-20.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
15,8 mm
Compatible Tube Gauge
:
12.0-20.0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
12,0 - 20,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,212 250 : € 0,106 1250 : € 0,0508 2500 : € 0,0319 25000 : € 0,0303 50000 : € 0,0287
essential solutions
delivered