Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 12,7 mmCompatibel buiskaliber: 12.0-20.0 mm

Artikelcode: 111153
DonkergrijsGepolijstRonde Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 12.0-20.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
12,7 mm
Compatibel buiskaliber
:
12.0-20.0 mm
Kleur
:
Donkergrijs
Materiaal
:
LDPE
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Ronde
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Metalen grijptanden
:
Nee
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
12,0 - 20,0 mm
Insteekhoogte
:
11,5 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Kophoogte
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,40 1250 : € 0,876 2500 : € 0,701
essential solutions
delivered