Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 60,0 mmCompatibel buiskaliber: 1.0-3.0 mm

Artikelcode: 111130
Medium GrijsGepolijstRond Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 1.0-3.0 mm buizen met een wanddikte van .

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
60,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-3.0 mm
Head Diameter
:
60,0 mm
Colour
:
Medium Grijs
Material
:
LDPE
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Rond
Full Material
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Metalen grijptanden
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,0 - 3,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,73 40 : € 0,863 200 : € 0,412 400 : € 0,26 4000 : € 0,247 8000 : € 0,233
essential solutions
delivered