Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 38,1 mmCompatibel buiskaliber: 10.0-18.0 mm

Artikelcode: 111126
Mid GreyPolishedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 10.0-18.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
38,1 mm
Compatible Tube Gauge
:
10.0-18.0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
10,0 - 18 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,81 100 : € 0,405 500 : € 0,193 1000 : € 0,121 10000 : € 0,116 20000 : € 0,109
essential solutions
delivered