Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 30,0 mmCompatibel buiskaliber: 1.0-3.0 mm

Artikelcode: 111123
Medium GrijsGepolijstRond Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 1.0-3.0 mm buizen met een wanddikte van .

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
30,0 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-3.0 mm
Head Diameter
:
30,0 mm
Colour
:
Medium Grijs
Material
:
LDPE
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Rond
Full Material
:
Lagedichtheidspolyethyleen
Metalen grijptanden
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
1,0 - 3,0 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,495 100 : € 0,247 500 : € 0,118 1000 : € 0,0744 10000 : € 0,0707 20000 : € 0,067
essential solutions
delivered