ONLINE CATALOGUS Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 25,4 mmCompatibel buiskaliber: 10.0-18.0

Artikelcode: 111120
Medium GrijsGepolijstRond Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 10.0-18.0 mm buizen met een wanddikte van .

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
25,4 mm
Compatibel buiskaliber
:
10.0-18.0 mm
Colour
:
Medium Grijs
Material
:
LDPE
Afwerking
:
Gepolijst
Kopvorm
:
Rond
Full Material
:
Lagedichtheidspolyethyleen
Metalen grijptanden
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
10,0 - 18 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,345 100 : € 0,173 500 : € 0,0824 1000 : € 0,0518 10000 : € 0,0493 20000 : € 0,0467
essential solutions
delivered