Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 19,0 mmCompatibel buiskaliber: 12.0-20.0 mm

Artikelcode: 111116
Mid GreyPolishedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 12.0-20.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
19,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
12.0-20.0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
12,0 - 20,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,264 150 : € 0,131 750 : € 0,0631 1500 : € 0,0396 15000 : € 0,0377 30000 : € 0,0357
essential solutions
delivered