Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 25,0 mmCompatibel buiskaliber: 1.0-3.0 mm

Artikelcode: 111079
WhitePolishedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 1.0-3.0 mm buizen met een wanddikte van .


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 277025060303

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
25,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.0 mm
Kopdiameter
:
25,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 3,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,304 100 : € 0,153 500 : € 0,0728 1000 : € 0,0458 10000 : € 0,0436 20000 : € 0,0412
essential solutions
delivered