Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 19,0 mmCompatibel buiskaliber: 12.0-20.0 mm

Artikelcode: 111076
WhitePolishedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 12.0-20.0 mm buizen met een wanddikte van .


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 277019060303

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
19,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
12.0-20.0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
12,0 - 20,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,207 150 : € 0,104 750 : € 0,0495 1500 : € 0,0312 15000 : € 0,0296 30000 : € 0,028
essential solutions
delivered