Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 75,0 mmCompatibel buiskaliber: 2.0-4.0 mm

Artikelcode: 111071
BlackTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 2.0-4.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
75,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
2.0-4.0 mm
Kopdiameter
:
75,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
2,0 - 4,0 mm
Insert Height
:
22,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,09 25 : € 1,04 125 : € 0,498 250 : € 0,314 2500 : € 0,298 5000 : € 0,282
essential solutions
delivered