Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 60,0 mmCompatibel buiskaliber: 1.0-3.0 mm

Artikelcode: 111070
BlackTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 1.0-3.0 mm buizen met een wanddikte van .


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 085060069903

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
60,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.0 mm
Kopdiameter
:
60,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
1,0 - 3,0 mm
Insert Height
:
14,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,53 40 : € 0,763 200 : € 0,364 400 : € 0,229 4000 : € 0,218 8000 : € 0,207
essential solutions
delivered