Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 50,8 mmCompatibel buiskaliber: 10.0-18.0 mm

Artikelcode: 111069
BlackTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 10.0-18.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
50,8 mm
Compatible Tube Gauge
:
10.0-18.0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
10,0 - 18 mm
Insert Height
:
14,5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,964 50 : € 0,482 250 : € 0,23 500 : € 0,145 5000 : € 0,138 10000 : € 0,13
essential solutions
delivered