ONLINE CATALOGUS Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 38,1 mmCompatibel buiskaliber: 10.0-18.0

Artikelcode: 111066
ZwartMet StructuurRond Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 10.0-18.0 mm buizen met een wanddikte van .

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 085038069903

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter compatibele buitenbuis
:
38,1 mm
Compatibel buiskaliber
:
10.0-18.0 mm
Colour
:
Zwart
Material
:
LDPE
Afwerking
:
Met Structuur
Kopvorm
:
Rond
Full Material
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Metalen grijptanden
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele wanddiktes
:
10,0 - 18 mm
Midden met schroefdraad
:
Nee
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,636 100 : € 0,318 500 : € 0,152 1000 : € 0,0957 10000 : € 0,0909 20000 : € 0,0861
essential solutions
delivered