Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 168,3 mmCompatibel buiskaliber: 2.0-6.5 mm

Artikelcode: 085168362003
GreyTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 2.0-6.5 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
168,3 mm
Compatible Tube Gauge
:
2.0-6.5 mm
Kopdiameter
:
168,3 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
2,0 - 6,5 mm
Insert Height
:
34,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 8,02 50 : € 6,48 1000 : € 5,50
essential solutions
delivered