Ronde insteekstukken en glijvoeten - Diameter compatibele buitenbuis: 160,0 mmCompatibel buiskaliber: 5.0-7.0 mm

Artikelcode: 085160069903
BlackTexturedRound Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in 5.0-7.0 mm buizen met een wanddikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Outside Tube Diameter
:
160,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
5.0-7.0 mm
Kopdiameter
:
160,0 mm
Metal Prongs
:
Nee
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatible Wall Thickness Range
:
5,0 - 7,0 mm
Insert Height
:
34,0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 7,90 50 : € 6,36 1000 : € 5,41
essential solutions
delivered